[[UITFASEREND MODEL
Voor nieuwe constructies adviseren wij de technisch verbeterde kabelrupsseries H4.28 van het igus® E4.1 systeem.
+25% meer vrijdragende lengte, hogere stabiliteit en treksterkte, dezelfde maten en montage-afmetingen
Series R76 is leverbaar in beperkte hoeveelheden uit voorraad. Productondersteuning en opslag zal beperkt zijn vanaf 2012. Neem voor eventuele vragen contact op met uw igus® contactpersoon. Hartelijk dank voor uw begrip
naar de H4.28 series
Hier kunt u uw kabelrupssysteem individueel configureren. Alle invoer en wijzigingen worden in de configuratie aan de zijkant van de pagina overgenomen.
Series R76 - kabelrups, gesloten
1.KMA bevestigingselementen
2.Star of scharnierende montage-elementen leverbaar
3.R76: Draaibaar en afneembaar deksel
4.R76: Verwijderbare tussenbodems
5.Combineerbare gesloten en open kabelrupsen
6.Trekontlasting integreerbaar in de MB
7.22/23: Dwarsverbinders afneembaar aan beide zijden
Beschikbare inwendige breedtes Bi: 75 tot 462 mm
Beschikbare buigradii R: 200 tot 500 mm
Steek: 91 mm / schakels = 22 schakels/m